El reductor de velocidad montado en eje de engranes helicoidales (HSM) incluye bujes Taper-Grip® de acero, sin llave, para facilitar el montaje, y también la opción de buje con llave tradicional.
HSM
Reductor de Velocidad Montado en Eje Helicoidal (HSM)
El Helical Shaft Mount (HSM) de Sumitomo es uno de los productos más populares de nuestra cartera.
- Bujes Taper-Grip® sin llave
- Engranes con ángulos de presión de 25°
- Opción de paro de emergencia integrado
- Rodamientos de baleros para trabajo pesado de máxima resistencia y vida útil prolongada
- Disponible en Screw-Conveyor con estándares CEMA
Eje de salida | Eje hueco con cuñero, Taper-Grip®, Screw-Conveyor |
Estilo de montaje |
Eje hueco |
Tamaños | 11 tamaños de carcasa |
Relación de reducción | de 5:1 a 25:1 |
Potencia | de 1/4 a 300 HP (0.20 kW a 220 kW) |
Torque nominal | hasta 389,432 lb•in (44,051 N•m) |
Estándar del motor | CE, JIS, NEMA, IEC, UL, CSA |
Reductor de Velocidad Montado en Eje de Engranes Helicoidales (HSM)

Diferenciadores
1Millón
De unidades vendidas en nuestro historial
0.01%
Reclamaciones de garantía
80años
De experiencia en ingeniería de Sumitomo
Caracteríctiscas Principales
Confiabilidad
Piñones y ejes de entrada integrados que ofrecen durabilidad y resistencia
Buje Taper Grip®
Montaje sin llave simple y fácil de extraer
Diseño del Reductor
Fabricado con hierro fundido gris, perforado con exactitud para asegurar un ensamble preciso

¿Busca un producto diferente?
A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.