PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right
PHD9060P3-RL_B
PHD9060R3-RL_A
PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Right Angle_Left

Paramax®

La mejor opción auxiliar de giro lento, que está diseñada para el manejo de plena carga

  • Alta transmisión de fuerza entre dientes con un ángulo de presión de 25 grados.
  • Bajo ruido por la optimización del perfil entre dientes.
  • Fabricaciones de caja con doble, triple y cuádruple reducción.
  • Capacidad térmica aumentada hasta un 87% extra.
  • Carcasas bipartidas disponibles para dimensiones mayores.
  • Filtro respiratorio anti-polvo para trabajo pesado. (o anti-humedad también disponible).
  • Fuerza, rigidez y torque asegurados con un tamaño compacto para sus capacidades.
  • Opción auxiliar de giro lento para: 
    • Trabajar a plena carga.
    • Fines de inspección y mantenimiento.
    • Evitar daños en equipos cuando están trabajando a muy bajas temperaturas.
  • Engranes de alta presión carburizados y rectificados.
Eje de salida Eje hueco, eje sólido
Direcciones de eje de salida Horizontal, vertical descendente, vertical ascendente
Estilo de montaje

Montado de eje, brida y caja

Tamaño de carcasa 26 tamaños
Rango de reducción Eje paralelo 6.3:1 - 500:1
Ángulo recto 6.3:1 - 450:1
Torque nominal 23,012 - 4;885,614 lb∙in (2,600- 552,000 N∙m)
Potencia 5 a 5,000 HP (3.7 - 3,729 kw)
Entradas Top mount, motor integrado, doble pila, adaptadores de motor, brida de motor

Diferenciadores

26 tamaños
Ofrece una mayor y más precisa selección de unidad y aplicaciones optimizadas
25 grados
Con una capacidad de torque superior a 552,000 N.m tiene un ángulo de presión mayor y un perfil de diente más ancho
87 %
Capacidad térmica aumentada debido a su diseño de ventilador y cubierta, aumentando la vida útil

Características Clave

Material de Carcasa Robusta

Hierro fundido estándar con opciones de acero dúctil o procesado para aumentar la durabilidad y fuerza.

Opciones de Base de Montaje

Bases de placa de acero diseñadas por Ingeniería, bases flotantes y de transición, están disponibles como parte de un completo sistema de solución ofrecido para los Paramax® 9000.

Retenes Taconite

Juntas taconite (opcionales) con un sistema de retenes de doble capa aceite – grasa, que impide la entrada de contaminantes.

Engranaje de Excelencia

Engranes de alta precisión carburizados y rectificados, con un ángulo de presión de 25°, que ofrecen una mayor superficie de contacto y una mayor distribución de carga a lo largo del perfil del diente, proporcionado una mayor dureza que los engranes con un ángulo de presión de 20°.

Gran Cubierta de Inspección

Provee una ventana de amplia visión para la inspección de los engranes.

Respirador Anti-Polvo

Protectores de aire de contaminantes.

Inching Drive with Fan

Paramax® (Inching Drive con Ventilación)

Algunos de los beneficios de esta línea de producto son:

  • Tres trenes de reducción en la caja de engranes.
  • Tratamiento térmico de carburizado.
  • Lubricación con baño de aceite.
  • Trabajo duro y pesado asegurado.
  • Rango de torque sumamente elevado.
  • 19 tamaños de carcasa de hierro fundido.
  • Torque desde 6.4 hasta 260 N.m y de 1 a 30 HP.
  • Relaciones desde 25:1 hasta 71:1.
  • Entradas con motor integrado y velocidades de 700 a 1,800 rpm.
Borrar todos

Filtros

Tipo de Documento
CAD Background Image for Download section

CAD

Seleccione el nivel de detalle del producto:

Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.