Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite
Helical BUDDYBOX
HBB renders with iE3 motors
HBB_180_explode_composite

Cyclo® Helical BuddyBox®

Reductor Helicoidal con Entrada para Reductor Cyclo

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Reductor Helicoidal paralelo en un diseño montado en eje resistente e integral.

  • Tecnología Cyclo® integrada
  • Bujes Taper-Grip® sin llave o eje hueco con llave
  • Ideal para aplicaciones Screw-Conveyor

 

Cyclo® HBB

Los motorreductores y reductores de velocidad Cyclo® Helical Buddybox® (Cyclo® HBB) de Sumitomo ofrecen soluciones innovadoras de unidades montadas en eje para aplicaciones exigentes. El Cyclo® HBB combina el rendimiento silencioso, eficaz y confiable de la entrada Cyclo® con la salida de engranes helicoidales resistentes. El diseño modular ofrece un producto eficaz y compacto, y el rango más flexible de combinaciones de torque y velocidad de salida disponible.

Diferenciadores

93 %
Mayor eficiencía
100 mm
Máximo diámetro del eje
30 kW
Potencia máxima del motor

Características Clave

Diseño Modular
Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de montaje en eje hueco y flange
Tecnología Cyclo®
Funcionamiento silencioso, eficiente y confiable con alta densidad de torque y tamaño compacto
Bujes Taper-Grip®
Ofrecen montaje rápido y fácil, y extracción de la unidad sin necesidad de tener un eje personalizado
Sin Limitación Térmica
Diseño altamente eficaz que no requiere ventiladores externos
Screw Coveyor Drive
El diseño compacto y los ejes estándares CEMA eliminan las cintas, las poleas y los protectores, ahorran espacio y reducen el mantenimiento
Carcasa Resistente
El diseño de la carcasa monoblock elimina la posibilidad de fugas en la división de la carcasa
Dobles Sellos de Salida
Evitan las fugas de los lubricantes y protegen contra la contaminación
Larga Duración
Rodamientos de gran tamaño para aplicaciones pesadas con la máxima resistencia y la vida útil más prolongada
Versatilidad del Montaje
Opciones de montaje que permiten un montaje universal

Productos Relacionados

Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 75 kW
0.13 HP - 100 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1