Hansen P4 UniMiner version
UniMiner Gearbox
Hansen P4 UniMiner version
UniMiner Gearbox

Hansen P4 UniMiner

Debido a los engranes con carburizado y rectificado de presión se ofrece máxima capacidad con mínima perdida y trabajo silencioso

Las unidades de engranes P4 UniMiner son compactas y están optimizadas para la minería y otras aplicaciones, incluido el manejo de productos a granel.

  • Tiene un diseño bipartido de la carcasa que facilita dar mantenimiento en espacios de difícil acceso.
  • Cubiertas accesibles para servicio de inspección y mantenimiento.
  • Pintura epóxica para entornos severos.
  • Diseño robusto y sellado, libre de alineación.
  • rodamientos cónicos, cilíndricos o esféricos.
  • 200% como mínimo de torsión maxima.
Tamaños

5 tamaños en modelos M y 2 tamaños en modelos Z

Potencia 227 a 2,330HP (170 – 1,738 KW)
Torque nominal 12,767 a 101,347 N∙m (113,000 a 897,000 lb∙in)
Relación de reducción desde 8:1 hasta 71:1
Opciones de accesorios Retenes bipartidos, respiraderos con filtro forrado en acero, adaptadores para motor, freno de contra-vuelta, abanico de enfriamiento, base tipo pala, base flotante motor, base de piso, eje solido doble
Eje de salida Eje sólido y eje hueco (ángulo recto o paralelo)
Conexión motor a reductor Acoplamiento flexible, acoplamiento hidrodinámico, Transmisión por correa en V o por polea
Estilo de montaje

Pata (pedestal) o brida, dirección universal con disposición a 3 grados de inclinación

Diferenciadores

7 tamaños
5 tamaños en modelos M y 2 tamaños en modelos Z
2,330 HP
Potencia maxima de la configuración UniMiner
71:1 relación
Máxima relación del motorreductor

Características Clave

Óptima Carcasa

Diseño de carcasa universal y abatible que no requiere alineación adicional.

Fácil Mantenimiento

Tapas accesibles para realizar el mantenimiento y la inspección en el momento, así como selecciones de rodamientos optimizados que prolongan la vida útil.

Solución Silenciosa

Engranes rectificados y carburizados de precisión que ofrecen máxima capacidad, pérdidas mínimas y un funcionamiento silencioso. Geometría de bajo ruido en juegos de engranes de alta velocidad.

Oil Guard™

Antirretorno dinámico, mantiene la lubricación positiva del eje de alta velocidad.

Duradero y Confiable

La pintura epóxica estándar soporta los entornos de minería agresivos. Los respiraderos con carcasa de acero resistentes son ideales para entornos polvorientos.

Versatilidad de Motores

La amplia variedad de accesorios para la instalación del motor incluye: carcasas con linternas, soportes, bases comunes y arreglos de transmisión por correa.

Sellos Herméticos

El sellado de ejes incorpora los sellos dobles con sistema purgable de grasa (opción de retenedores de sello dividido disponible).

Inclinación de la Caja

UniMiner estándar diseñado con 3 grados de inclinación en todas las direcciones.

Montaje y Entradas

Motor eléctrico, motor de combustión interna: un solo cilindro o multicilindro.

Material de la Carcasa

Hierro fundido gris perlático maquinado en CNC, fundición de hierro dúctil opcional.

Borrar todos

Filtros

Tipo de Documento

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.