Motion Control
Fine Cyclo® Serie D
Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Rodamientos de contacto angular directamente integrado en la carcasa del reductor.
Diseño mejorado que brinda calidad de movimiento de gran precisión y mayor densidad de par y capacidad de los rodamientos.
- La más alta densidad de par en una sola etapa
- Ideal para aplicaciones robóticas
- Disponible en eje hueco
- Versión modular completamente sellada con adaptador de motor y anillo de fijación
| Zero backlash | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Tamaños disponibles | 5 |
| Relaciones de reducciones | 29:1/41:1/59:1/89:1/119:1 (disponibilidad según el tamaño) |
| Torque nominal | desde 148 N•m hasta 1334 N•m |
| Torque de aceleración | desde 417 N•m hasta 3188 N•m |
| Torque de paro de emergencia | desde 834 N•m hasta 6377 N•m |
| Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
| Máx. momento de flexión | desde 883 N•m hasta 2943 N•m |
| Rigidez flexional | hasta 2450 N•m /arcmin |
| Máx. carga axial | desde 3924 N hasta 10791 N |
| Rigidez torsional | desde 33.5 hasta 450 N•m /arcmin |
Diferenciadores
3,188
Nm
Torque de aceleración
6,150
rpm
Velocidad de entrada
450
Nm/arcmin
Rigidez de torque
Características Clave
1
Ideal para Aplicaciones Robóticas
Útil para cualquier requerimiento de montaje
2
Versión Modular Sellada
Logre más con menos recursos
3
Alta Capacidad de Sobrecarga
Par momentáneo de hasta 6,377 Nm