Motion Control
Fine Cyclo UA-Series
Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
La etapa previa y las tres a cuatro etapas excéntricas del juego de engranes cilíndricos ofrecen transmisión de máxima precisión, variaciones mínimas de velocidad y vibración mínima.
La nueva Serie UA proporciona datos de rendimiento mejorados respecto de la densidad de torque, precisión del posicionamiento y precisión del movimiento. Es altamente eficaz incluso a baja velocidad y, además, cabe destacar los rodamientos de salida totalmente mejorados.
- Pérdida de movimiento de menos de 0.5 arcmin
- Ideal para aplicaciones con movimientos de desplazamiento
- La más alta densidad de torque disponible en el mercado
- El mayor torque general disponible
- Altas velocidades de entrada y salida posibles
- Relaciones adicionales disponibles a requerimiento
Variantes:
- Diseño básico para ser integrado completamente en brazos robóticos
- Versión completamente sellada, que incluye brida del motor
| Zero backlash | |
| Pérdida de movimiento | <0.5 arcmin |
| Tamaños disponibles | 8 |
| Relaciones de reducciones | de 60:1 a 283:1 (disponibilidad según el tamaño) |
| Torque nominal | desde 174 Nm hasta 16685 Nm |
| Torque de aceleración | desde 625 Nm hasta 30000 Nm |
| Máx. torque momentáneo | desde 1250 Nm hasta 60000 Nm |
| Velocidad de salida | hasta 60 rpm |
| Máx. momento de flexión | desde 883 Nm hasta 44000 Nm |
| Rigidez flexional | hasta 25000 Nm/arcmin |
| Máx. carga axial | desde 3924 N hasta 29000 N |
| Rigidez torsional | hasta 6000 Nm/arcmin |
Diferenciadores
30000
Nm
Torque de aceleración
60
rpm
Velocidad de salida
8
tamaños
Distintas configuraciones para alta precisión
Características Clave
1
Desplazamiento Suave
Movimientos de desplazamiento no perceptibles
2
Alta Rigidez Torsional
hasta 6,000 Nm/arcmin
3
Momentos de Inercia Más Bajos
Excelencia de presición en todo momento
4
Gran capacidad de Sobrecarga
Máximo torque momentáneo de hasta 60,000 Nm
5
Ideal para Aplicaciones Robóticas
Útil para cualquier requerimiento de montaje
6
Ensamble y montaje del motor sencillos
Versión completamente sellada, que incluye brida del motor y eje de entrada personalizado