Motion Control
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C
Reductor de alta precisión y eje sólido
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Ofrece capacidad de radial extremadamente alta en el eje de salida sólido.
- Menos de 1 arcmin en backlash
- Libre de mantenimiento durante su vida útil
- Adaptador de motor a petición
Variantes del eje de entrada y de salida:
- Eje sólido
- Ranura
- Estriado
| Zero backlash | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Tamaños disponibles | 6 |
| Relaciones de reducciones | 29:1/59:1/89:1/119:1/179:1 (disponibilidad según el tamaño) |
| Torque nominal | desde 149 Nm hasta 3900 Nm |
| Torque de aceleración | desde 335 Nm hasta 7610 Nm |
| Máx. torque momentáneo | desde 785 Nm hasta 24000 Nm |
| Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
| Máx. carga radial | desde 17400 N hasta 135000 N |
| Rigidez torsional | hasta 910 Nm/arcmin |
Diferenciadores
135,000
N
Máxima carga axial en el eje de salida
7,610
Nm
Torque de aceleración
6
tamaños
Configuraciones disponibles
Características Clave
1
Eje de Salida Sólido
Adaptación de motor a petición
2
Alta Capacidad de Sobrecarga
Máximo torque momentáneo de hasta 24,000 Nm
3
Exento de Mantenimiento de por Vida
Lubricación duradera a la vida útil de la unidad