Motion Control
Fine Cyclo® Serie W
Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Reductor de precisión y sobrecarga con eje hueco y etapa previa integrada
- Pérdida de movimiento de menos de 1 arcmin
- Ideal para ejes de la base del brazo robótico
- Entrada y salida en el mismo lado
- El eje hueco gira con velocidad de salida
- Diferentes relaciones disponibles a petición (diferentes etapas previas)
- Coples y adaptadores del motor a petición
| Zero backlash | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Tamaños disponibles | 2 |
| Relaciones de reducciones | según la etapa previa |
| Torque nominal | 2453 Nm/4000 Nm |
| Torque de aceleración | 6130 Nm/10000 Nm |
| Máx. torque momentáneo | 9810 Nm/20000 nm |
| Velocidad de salida | 30 rpm/25 rpm |
| Máx. momento de flexión | 9565 Nm/22000 Nm |
| Rigidez flexional | hasta 15700 Nm/arcmin |
| Máx. carga axial | 13734 N/29400 N |
| Rigidez torsional | hasta 1960 Nm/arcmin |
Diferenciadores
10,000
Nm
Torque de aceleración
138
mm
Orificio de eje hueco
2
tamaños
Disponibilidad en base a requerimientos
Características Clave
1
Movimientos de Desplazamiento
Son muy suaves y de alta precisión
2
Lubricado de por Vida
Excelencia en precisión de potencia
3
Momentos de Inercia Más Bajos
Ensamble y montaje del motor a precisión