Motion Control
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC
Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
Vista general
Kit compacto de reducción sin rodamientos de salida
Máxima libertad y flexibilidad para la instalación de rodamientos externos, así como para la integración en diseños de máquinas específicas.
- Menos de 1 arcmin en backlash
- Prellenado con grasa
- Adaptador de motor proporcionado a la necesidad del cliente
Diferentes tipos de eje de entrada:
- Cuñero
- Anillo de fijación
- Estriado
| Zero Backlash | |
| Pérdida de movimiento | <1 arcmin |
| Tamaños disponibles | 6 |
| Relaciones de reducciones | 29:1/59:1/89:1/119:1/179:1 (disponibilidad según el tamaño) |
| Torque nominal | desde 149 Nm hasta 3900 Nm |
| Torque de aceleración | desde 335 Nm hasta 7610 Nm |
| Máx. torque momentáneo | desde 785 Nm hasta 24000 Nm |
| Velocidad de entrada | hasta 6150 rpm |
| Rigidez torsional | hasta 1100 Nm/arcmin |
Diferenciadores
7,610
Nm
Torque de aceleración
6,150
rpm
Velocidad de entrada
5,140
Nm
Máximo torque nominal
Características Claves
1
Rentable
Ideal para tareas altamente dinámicas
2
Diseño Compacto
Optima integración en el entorno de su necesidad
3
Libre de Mantenimiento
Lubricado durante su vida útil
4
Diseño a la Medida
Personalizable y adaptable a su aplicación
5
Alta Capacidad de Sobrecarga
Torque de parado de emergencia de hasta 24000 Nm
6
Alta Eficiencia
Logre más con menos recursos