F4CF-UA45
Thumbnail
F4CF-UA45
Thumbnail

Fine Cyclo® Serie UA

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

La etapa previa y las tres a cuatro etapas excéntricas del juego de engranes cilíndricos ofrecen transmisión de máxima precisión, variaciones mínimas de velocidad y vibración mínima.

La nueva Serie UA proporciona datos de rendimiento mejorados respecto de la densidad de torque, precisión del posicionamiento y precisión del movimiento. Es altamente eficaz incluso a baja velocidad y, además, cabe destacar los rodamientos de salida totalmente mejorados.

  • Pérdida de movimiento de menos de 0.5 arcmin
  • Ideal para aplicaciones con movimientos de desplazamiento
  • La más alta densidad de torque disponible en el mercado
  • El mayor torque general disponible
  • Altas velocidades de entrada y salida posibles
  • Relaciones adicionales disponibles a requerimiento

Variantes:

  • Diseño básico para ser integrado completamente en brazos robóticos
  • Versión completamente sellada, que incluye brida del motor

Diferenciadores

30,000 Nm
Torque de aceleración
60 rpm
Velocidad de salida
8 tamaños
Distintas configuraciones para alta precisión

Características Clave

Desplazamiento Suave
Movimientos de desplazamiento no perceptibles
Alta Rigidez Torsional
hasta 6,000 Nm/arcmin
Momentos de Inercia Más Bajos
Excelencia de presición en todo momento
Gran capacidad de Sobrecarga
Máximo torque momentáneo de hasta 60,000 Nm
Ideal para Aplicaciones Robóticas
Útil para cualquier requerimiento de montaje
Ensamble y montaje del motor sencillos
Versión completamente sellada, que incluye brida del motor y eje de entrada personalizado

Productos Relacionados

F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540.00 Nm - 6278.00 Nm
4779.00 in-lbs - 55565.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 119.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417.00 Nm - 3188.00 Nm
3691.00 in-lbs - 28216.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 119.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417.00 Nm - 11000.00 Nm
3691.00 in-lbs - 28216.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81.00:1 - 171.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335.00 Nm - 7610.00 Nm
2965.00 in-lbs - 67354.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 179.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C

Unidad con Rodamientos Cónicos de Alta Capacidad en Eje de Salida

Torque pico permisible
335.00 Nm - 7610.00 Nm
2965.00 in-lbs - 67354.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 179.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C

Reductor universal de alta precisión

Torque pico permisible
335.00 Nm - 2910.00 Nm
2965.00 in-lbs - 25756.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 179.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335.00 Nm - 7610.00 Nm
2965.00 in-lbs - 67354.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29.00:1 - 179.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130.00 Nm - 10000.00 Nm
54255.00 in-lbs - 88507.00 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64.00:1 - 87.00:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin