CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Horizontal_Foot Mount_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Vertical_V Flange_Integral Motor
CYCLO Drive Gearmotor_Foot Mount_Integral Motor

Cyclo® (Motor Integrado)

La clave del éxito de la tecnología Cyclo® es su funcionamiento por compresión en lugar de corte

  • Con su larga trayectoria y récord de ventas, se ha convertido en sinónimo del término reductor de velocidad
  • El mecanismo Cyclo® otorga una vida extendida del producto
  • Sumitomo le brinda una amplia variedad de productos con la tecnología Cyclo®
  • Seleccione el mejor producto que satisfaga sus necesidades de una amplia gama de capacidades y rangos de reducción
  • Como ventaja el motorreductor Cyclo® ofrece una solución compacta y altamente eficiente
Eje de salida Eje sólido
Direcciones de eje de salida Montaje en cualquier dirección (horizontal, vertical descendente, vertical ascendente)
Estilo de montaje Patas (pedestal), brida y caja
Tamaño de carcasa 23 tamaños (etapas de salida)
Rango de reducción 2.3:1 a 119:1 (simple)
104:1 a 7569:1 (doble)
8041:1 a 658,503:1 (triple)
Torque nominal de 55 a 603,620 lb•in (6.2 a 68,200 N•m)
Potencia del motor 1/8 HP - 235 HP (0.1 kW - 175 kW)
Tipos de motor Eficiencia estándar, eficiencia premium

Diferenciadores

500 %
Soporte de sobrecarga (momentáneamente)
95 %
Eficiencia en la transmisión de la caja reductora
1/3 contacto
Con la superficie, o 2/3 en dos discos, lo que aminora estrés en el contacto

Características Clave

Compacto y Versátil

Con versatilidad de montajes, siendo un reductor 60% más compacto que la competencia.

Excelencia en Movimiento

No ocurre falla catastrófica como en engranes, brindando poco juego entre lóbulos de los discos cicloidales.

Calidad Incomparable

Transmite fuerza por movimiento no por corte, lo que genera mínima vibración y bajo nivel de ruido.

Libre de Mantenimiento

Larga vida operativa y menor potencia requerida, otorgando garantía de 2 años y bajo mantenimiento.

Adaptabilidad en Todo Terreno

Son excepcionalmente compactos, baja inercia en motores trifásicos y de fácil integración con variadores.

Alta Eficiencia

Existen adaptaciones para trabajar con 50 Hz de frecuencia, además del estándar de 60 Hz.

Tecnología Única del Cyclo®

El reductor de velocidad Cyclo® ofrece un 500% de sobrecarga (momentáneamente). Su sistema compacto le permite 1/3 en contacto con la superficie o 2/3 en dos discos, esto en contraste con un sistema de engranes helicoidales que unicamente tiene 2 ó 3 dientes en fricción para absorber todo el impacto de la sobrecarga. Sin duda, esta es una transmisión eficiente libre de mantenimiento y de confiabilidad inigualable.

Versatilidad de Productos

La tecnología Cyclo® permite una gran cantidad de adaptaciones. Entre los distintos tipos de sub-productos tenemos: (1) Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque), (2) Cyclo® (para Servomotores), (3) Cyclo® Capstan, (4) Cyclo® Motopolea, además del (5) Cyclo® (con Montaje Especial para Base Vertical).

cyclo
Borrar todos

Filtros

Tipo de Documento
CAD Background Image for Download section

CAD/Configurar

Seleccione el nivel de detalle del producto:

Obtenga más información sobre nuestra HERRAMIENTA CONFIGURATOR:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.