F4CF-C flange housing
F4CF-C flange housing
F4CF-C flange housing
F4CF-C flange housing

Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Rodamientos de alta capacidad directamente integrados en la carcasa del reductor. El amplio diámetro del eje hueco permite un aprovechamiento de espacio para cables y tubería:

  • Menos de 1 arcmin en backlash
  • Totalmente sellado
  • Libre de mantenimiento de por vida
  • Gran momento de flexión admisible en la salida
  • Conexión del motor con transmisión por correa o engranaje cilíndrico
  • Etapa previa proporcionada a petición del cliente
Zero backlash
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Tamaños disponibles 6
Relaciones de reducciones 29:1/59:1/89:1/119:1 (disponibilidad según el tamaño)
Torque nominal desde 225 Nm hasta 4328 Nm
Torque de aceleración desde 540 Nm hasta 6278 Nm
Máx. torque momentáneo desde 1080 Nm hasta 12577 Nm
Velocidad de entrada hasta 4000 rpm
Diámetro del eje hueco desde 40 mm hasta 99 mm
Máx. momento de flexión desde 1096 Nm hasta 8829 Nm
Rigidez flexional hasta 5690 Nm/arcmin
Máx. carga axial desde 3924 N hasta 13734 N
Rigidez torsional hasta 1030 Nm/arcmin

Diferenciadores

6,278 Nm
Torque de aceleración
99 mm
Máximo diámetro del eje
-10ºC
Mínima temperatura soportada

Características Claves

Baja Histéresis

Por posicionamiento preciso

Diseño Compacto

Útil para cualquier requerimiento de montaje

Alta Rigidez de Torque

Hasta 1030 Nm/arcmin

Alta Capacidad de Sobrecarga

Torque máximo para parado de emergencia de hasta 12,577 Nm

Alta Eficiencia

Logre más con menos recursos

Libre de Mantenimiento

Lubricado durante su vida útil en cualquier posición

Dimensiones y masa principales

Dimensiones de la serie C

 

Tamaño Longitud L [mm] Diámetro G [mm] Diámetro D [mm] Diámetro d1 [mm] Masa [kg]
C15 67,5 160 114 40 6
C25 80,5 186 140 49 12,5
C35 94,5 256 174 65 21
C45 109 292 200 79 32
C55 121 325 230 92 45
C65 131 362 260 99 62

Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje hueco

Datos principales del torque y la velocidad

Tamaño Torque de salida nominal (1) [Nm] Torque aceler./ desaceler. [Nm] Velocidad de entrada media (2) [rpm] Velocidad de entrada máxima [rpm]
C15 225 540 3200 4000
C25 432 1030 2900 3500
C35 822 1962 2100 2100
C45 1336 3188 1800 2100
C55 2055 4316 1500 1800
C65 3713 6278 1400 1700

(1) a velocidad de entrada de n1=1500 rpm; para C65 a velocidad de entrada de n1=1000 rpm
(2) al 50 % ED

Capacidad de los rodamientos de salida

Tamaño Máximo momento de flexión admisible [Nm] Máxima carga axial admisible [N]
C15 1069 3924
C25 1850 7848
C35 2850 10791
C45 3924 8339
C55 6082 10791
C65 8829 13734

Relaciones disponibles

Tamaño Relaciones
C15 29/59/89/119
C25 59/89/119
C35 59/89/119
C45 59/89/119
C55 59/89/119
C65 59/89/119

Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.

CAD Background Image for Download section

Descargas CAD

Obtenga información sobre nuestros productos.

Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.