F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings

Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

La etapa previa y las tres excéntricas del engrane cilíndrico ofrecen transmisión de máxima precisión, variaciones mínimas de velocidad y vibración mínima.

Gracias al perfil optimizado de lóbulos de disco, este reductor, con vibración excepcionalmente baja, alcanza una precisión de transmisión muy alta y ofrece gran eficiencia incluso en el rango de velocidad baja.

  • Pérdida de movimiento de menos de 0,5 arcmin
  • Ideal para aplicaciones de desplazamiento
  • Mayores velocidades de entrada y salida posibles
  • Con rodamientos de rodillos cónicos integrados en la salida
  • Conexión del motor con sistema de ranura o sujeción a petición
  • Adaptador de motor a petición

Variantes:

  • Carcasa cilíndrica de F2C-T
  • Carcasa de la brida de F2CF-T

Diferenciadores

11,000 Nm
Torque de aceleración
8,460 rpm
Velocidad de entrada
7 tamaños

Características Clave

Aplicaciones de Desplazamiento
Movimiento suave y ruido imperceptible
Momentos muy Bajos de Inercia
Líder en requerimientos de precisión
Alta Eficiencia
Logre más con menos recursos

Productos Relacionados

F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie UA

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C

Unidad con Rodamientos Cónicos de Alta Capacidad en Eje de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C

Reductor universal de alta precisión

Torque pico permisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64:1 - 87:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin