Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada

Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Reductor de precisión y sobrecarga con eje hueco y etapa previa integrada

  • Pérdida de movimiento de menos de 1 arcmin
  • Ideal para ejes de la base del brazo robótico
  • Entrada y salida en el mismo lado
  • El eje hueco gira con velocidad de salida
  • Diferentes relaciones disponibles a petición (diferentes etapas previas)
  • Coples y adaptadores del motor a petición

Diferenciadores

10,000 Nm
Torque de aceleración
138 mm
Orificio de eje hueco
2 tamaños
Disponibilidad en base a requerimientos

Características Clave

Movimientos de Desplazamiento
Son muy suaves y de alta precisión
Lubricado de por Vida
Excelencia en precisión de potencia
Momentos de Inercia Más Bajos
Ensamble y montaje del motor a precisión

Productos Relacionados

F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo® Serie UA

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81:1 - 171:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C

Unidad con Rodamientos Cónicos de Alta Capacidad en Eje de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C

Reductor universal de alta precisión

Torque pico permisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin