Forestry Industry Icon (70x70)

Forestal

Sumitomo fabrica los productos más resistentes para las más exigentes industrias como lo es la forestal. Elija entre una variedad de productos y soluciones integrales que le brindará maximizar sus resultados.    

5
productos
10
aplicaciones

Productos para Forestal

  • Pregunte por disponibilidad

    CAI Series

    Variador de frecuencia Optidrive E3 AC

    Rango de potencia

    0.37~37.00kW / 0.50~50.00HP

  • Pregunta por disponibilidad

    Invertek Drives

    Variador de frecuencia Optidrive P2

    Rango de potencia

    0.75~250.00kW / 1.00~350.00HP

  • Motor - N-260L_Foot Mounting

    Motores

    Motores

    Rango de potencia

    0.10~55.00kW

  • CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount

    Cyclo®

    Cyclo®

    • Concéntrico
    • Paralelo
    • Ángulo Recto
    Rango de par

    55~603,620in-lbs / 6~68,200Nm

    Rango de la relación

    3:1~658,503:1

  • Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

    Paramax® Drop-In

    • Concéntrico
    • Paralelo
    • Ángulo Recto
    Rango de par

    2,600~740,000Nm

    Rango de la relación

    1:1~630:1

  • PARAMAX 9000 Series Reducer_Horizontal_Split_Parallel_Right

    Paramax®

    Paramax®

    • Concéntrico
    • Paralelo
    • Ángulo Recto
    Rango de par

    23,012~4,885,610in-lbs / 2,600~552,000Nm

    Rango de la relación

    6:1~500:1

  • Paramax 9000 Series GM_A

    Paramax®

    Paramax® (Motor Integrado)

    • Concéntrico
    • Paralelo
    • Ángulo Recto
    Rango de potencia

    5.00~5,000.00HP / 3.70~3,729.00kW

    Rango de la relación

    6:1~500:1

  • Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.
    Cyclo Smart condition monitoring system

    CycloSmart®

    CycloSmart®

    Rango de potencia

    Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Fabricación de productos de madera

En la industria forestal es necesario contar con seguridad, resistencia y confiabilidad, es por esto que durante décadas de servicio a la industria, Sumitomo Drive Technologies es la solución en transmisión de potencia que cumple con las más exigentes demandas del mercado como son los cambios de velocidad constante, las altas cargas de impacto y el soporte a cintas transportadoras que reciben el excesivo peso de troncos. Además, le ofrecemos un rendimiento duradero y rentable para todas sus necesidades.

Diferenciadores

2Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra
500%
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo
24/7Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
Industry Banner Forestry (1440x500) 2