F4CF-D flange housing
F4CF-D flange housing

Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Not available in your region
Consulte sobre disponibilidad con nuestra red de apoyo regional.

Rodamientos de contacto angular directamente integrado en la carcasa del reductor.

Diseño mejorado que brinda calidad de movimiento de gran precisión y mayor densidad de par y capacidad de los rodamientos.

  • La más alta densidad de par en una sola etapa
  • Ideal para aplicaciones robóticas
  • Disponible en eje hueco
  • Versión modular completamente sellada con adaptador de motor y anillo de fijación

 

Zero backlash
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Tamaños disponibles 5
Relaciones de reducciones 29:1/41:1/59:1/89:1/119:1 (disponibilidad según el tamaño)
Torque nominal desde 148 Nm hasta 1334 Nm
Torque de aceleración desde 417 Nm hasta 3188 Nm
Torque de paro de emergencia desde 834 Nm hasta 6377 Nm
Velocidad de entrada hasta 6150 rpm
Máx. momento de flexión desde 883 Nm hasta 2943 Nm
Rigidez flexional hasta 2450 Nm /arcmin
Máx. carga axial desde 3924 N hasta 10791 N
Rigidez torsional desde 33.5 hasta 450 Nm /arcmin

Diferenciadores

3,188 Nm
Torque de aceleración
6,150 rpm
Velocidad de entrada
450 Nm/arcmin
Rigidez de torque

Características Clave

Ideal para Aplicaciones Robóticas

Útil para cualquier requerimiento de montaje

Versión Modular Sellada

Logre más con menos recursos

Alta Capacidad de Sobrecarga

Par momentáneo de hasta 6,377 Nm

Dimensiones y masa principales

Dimensiones de la serie D

 

Tamaño Longitud L (1) [mm] Diámetro G [mm] Diámetro D [mm] Diámetro d1 (2) [mm] Masa (3) [kg]
D15 84 145 90 90 7
D25 97,5 169 114 24 12
D30 112,5 187 140 140 15,5
D35 110 204 140 35 20,5
D45 127 256 174 38 35,5

Diámetro G = diámetro de la carcasa
Diámetro D = diámetro mayor de salida
Diámetro d1 = diámetro del eje de entrada

(1) la longitud total depende del adaptador del motor
(2) valores máximos, adaptados al motor del cliente
(3) valor medio, según el adaptador del motor

Datos principales del par y la velocidad

Tamaño Par de salida nominal (1) [Nm] Par de  aceler./ desaceler. [Nm] Velocidad de entrada media (2) [rpm] Velocidad de entrada máxima [rpm]
D15 (i 41) 148 417 4700 5650
(i 59, 89) 171 417 5600 6150
D25 (i 41) 315 883 3860 4650
(i 59, 89, 119) 370 883 4200 5050
D30 (i 59, 89, 119) 483 1226 3800 4550
D35 (i 29) 499 1393 2960 3500
(i 59, 89, 119) 683 1717 3300 3950
D45 (i 29) 1058 2914 2240 2700
(i 59, 89, 119) 1334 3188 2600 3150

(1) a velocidad de entrada de n1=1500 rpm
(2) al 50 % ED

Capacidad de los rodamientos de salida

Tamaño Máximo momento de flexión admisible [Nm] Máxima carga axial admisible [N]
D15 883 3924
D25 1177 3924
D30 1668 5199
D35 1962 7848
D45 2943 10791

 

Relaciones disponibles

Tamaño Relaciones
D15 41/59/89
D25 41/59/89/119
D30 59/89/119
D35 29/59/89/119
D45 29/59/89/119

Las especificaciones técnicas anteriores están previstas únicamente para una preselección aproximada.

Filtros

Tipo de Documento
Status
CAD Background Image for Download section

Descargas CAD

Obtenga información sobre nuestros productos.

Comuníquese con nosotros para obtener adaptaciones de motor específicas u otras personalizaciones:

¿Busca un producto diferente?

A través de nuestro portal podrá encontrar el producto preciso para su aplicación.