Minería

Sumitomo ofrece los más resistentes reductores de velocidad para las más duras exigencias del mercado. Destacando por ser:

  • Robustos y Potentes
  • Compactos y Confiables
  • Terrestres y/o Subterráneos
10
Plantas
14
Aplicaciones

Industria Minera

Muchas operaciones de la Industria Minera requieren reductores de velocidad que sean resistentes, confiables, eficientes y potentes.

Por ello, únase a nuestra extensa lista de usuarios líderes de la industria que confían en Sumitomo, sea cual sea su aplicación de minería, entendemos los desafíos únicos que usted enfrenta, y tenemos soluciones que ofrecen el costo del ciclo de vida más bajo posible y el más alto nivel de rendimiento.

Características principales

Resistencia
Reductores diseñados para soportar las condiciones más exigentes.
Confiabilidad
Nuestros reductores brindan seguridad en cada etapa de extracción de minerales.
Tecnología
Reductores y motorreductores de gran eficiencia y bajo mantenimiento.
Productos específicos
Para cada aplicación, una solución particular.
Amplio rango de productos
Un proveedor para todas sus necesidades.
Excelencia en ingeniería
Nuestros ingenieros de investigación continuamente desarrollan a nivel mundial los productos y las soluciones más confiables y rentables.

Diferenciadores

2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra.
500 %
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo.
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias.
Miniatura

Industria Minera

Productos Relacionados

CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Hansen P4 UniMiner
Rango de Torque
12767 Nm - 101347 Nm
112997 in-lbs - 889000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
8:1 - 71:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Rango de Torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
Hansen P4 Simple Reducción
Rango de Torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.2:1 - 5.6:1
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Rango de Torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Large Gearboxes for iron
Transmisión para Acería

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
3000 Nm - 630000 Nm
26552 in-lbs - 5575970 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1:1 - 75:1
PARAMAX® 9000 Series Gear Drive- High-capacity and robust gear drive for demanding industrial environments
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
Content Banner Special PX
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Cyclo® Helical BuddyBox®
Rango de potencia
0.1 kW - 30 kW
0.13 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Configuración de Ejes
Paralelo
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico