Granos

Debido a la alta demanda de torque, los procesos intensivos de pulverización y dispersión de granos cuentan con Sumitomo como un fiel aliado.

6
Productos
7
Aplicaciones

Ingredion con Sumitomo

Sumitomo Drive Technologies brinda beneficios incomparables como precisión y cero mantenimiento, conozca más de voz de nuestros clientes.

Características Claves

Negocio
Infraestructura global confiable
Producción
Centros de ensamble interconectados a nivel mundial
Reparaciones
Expertos en servicio y reparaciones en planta y sitio
Eficiencia
Reducción del consumo de energía en plantas procesadoras
Factibilidad
Presente en las distintas etapas del tratamiento de semillas
Satisfacción
Usuarios líderes en el sector ya han optado por Sumitomo

Diferenciadores

500 %
Capacidad de Soporte de Carga de Choque en Cyclo
2 Años
Garantía Contra Defecto de Fabricación y Mano de Obra
サムネイル

Industria Agroalimentaria

Productos Relacionados

Fortress® Stainless Steel
Rango de Torque
26 Nm - 223 Nm
230 in-lbs - 1970 in-lbs
Rango de relación de velocidad
7:1 - 60:1
monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ASTERO® Gearmotors - Reliable and efficient gearmotors for a wide range of industrial applications
Astero®
Rango de potencia
6 W - 90 W
0.01 HP - 0.11 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Rango de Torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Transmisión para Molinos

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
29000 Nm - 4817000 Nm
256671 in-lbs - 42634000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
20:1 - 68:1
Transmisión para Alta Velocidad

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
191 Nm - 361588 Nm
1690 in-lbs - 3200320 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.15:1 - 31.99:1
PARAMAX® 9000 Series Gear Drive- High-capacity and robust gear drive for demanding industrial environments
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Prest® Neo
Rango de potencia
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
Content Banner Special PX
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico

Hemos tenido una gran experiencia con los reductores Sumitomo, al ser muy fáciles de instalar y mantener, así como con todo el servicio brindado. Estamos muy contentos con toda la asesoría y el trabajo brindado. 

Ing. Aarón Gallegos
Ingredion