Papel y Derivados

Nuestras aplicaciones son tan diversificadas como la industria misma del Papel y Derivados. Sumitomo Drive Technologies tiene motorreductores y reductores para todas sus aplicaciones:

  • Bandas de Alimentación
  • Zaranda y Caldera
  • Cocción y Lavado
  • Depuración y Pulpa Café
  • Etapas de Blanqueo
  • Prensa y Enrollado
10
Plantas
6
Países

Fabricación de Papel

Combinando conocimiento, experiencia, e innovación, Sumitomo Machinery Corporation of America tiene una herencia orgullosa y valores inigualables. Como parte del Grupo Sumitomo estamos comprometidos al seguimiento de los principios de negocio establecidos hace 400 años que nos guían como un líder global en la Industria de la Transmisión de Potencia. Asimismo, en una industria tan importante como Papel y Derivados estamos confiados en ser la mejor opción con nuestras líneas Paramax y Hansen.

Diferenciadores

2 Años
Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra
500 %
Capacidad de sobrecarga de impacto de las unidades Cyclo
24/7 Servicio
Soporte de atención para reparaciones y emergencias
Miniatura

Industria Pesada

Productos Relacionados

Large Gearboxes for Paper
Transmisión para Papel

Personalizable para satisfacer sus necesidades.

Rango de Torque
40 Nm - 6000 Nm
354 in-lbs - 53104 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.5:1 - 20:1
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Rango de Torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

Hedcon®
Rango de Torque
790 Nm - 82100 Nm
6992 in-lbs - 726646 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 100:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
PARAMAX® 9000 Series Gear Drive- High-capacity and robust gear drive for demanding industrial environments
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
Content Banner Special PX
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico