Alimentos y Bebidas

Sumitomo satisface los requerimientos únicos de esta industria a diferencia de cualquier otro fabricante, con una línea de productos que le ofrecen:

  • Equipos libre de mantenimiento
  • Precisión y rapidez
  • Sanidad y productos seguros
  • Aplicaciones de grado alimenticio
  • Aplicaciones lavables de alta presión
19
Productos
16
Aplicaciones

Panifresh con Sumitomo

Sumitomo Drive Technologies siempre a la vanguardia en Alimentos y Bebidas tiene beneficios incomparables, qué mejor que nuestros clientes que los viven día a día.

Características Claves

Negocio
Infraestructura global confiable
Producción
Centros de ensamble interconectados a nivel mundial
Reparación
Expertos en servicio y reparación en planta y sitio
Eficiencia
Reducción del consumo de energía en plantas productoras
Innovación
Calidad japonesa para el sector agro-alimentario
Satisfacción
Usuarios líderes en el sector ya optaron por Sumitomo

Diferenciadores

500 %
Capacidad de Soporte de Carga de Choque en Cyclo
2 Años
Garantía Contra Defecto de Fabricación y Mano de Obra
サムネイル

Industria Agroalimentaria

Productos Relacionados

Fortress® Stainless Steel
Rango de Torque
26 Nm - 223 Nm
230 in-lbs - 1970 in-lbs
Rango de relación de velocidad
7:1 - 60:1
monitoreo
CycloSmart®

Entrada de 4 a 20 mA. Inteligente, seguro y simple; CycloSmart® ofrece mantenimiento predictivo para unidades de transmisión de potencia.

Método de diagnóstico
Vibration (overall value, frequency analysis)
Manejo de datos
Customer's PC (on-premises), Detection Unit
Método de medición
Continuous monitoring
Bevel BUDDYBOX 4 Series Gearmotor_Horizontal_Hollow Shaft_Right
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4 (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 75 kW
0.13 HP - 100 HP
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Hansen P4 Multietapa - Vertical
Rango de Torque
3000 Nm - 1100000 Nm
26552 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.55:1 - 630:1
Hansen P4 Multistage Horizontal - Product photo gallery
Hansen P4 Multietapa - Horizontal
Rango de Torque
6000 Nm - 1100000 Nm
53104 in-lbs - 9735810 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 630:1
Cyclo® Overhead Conveyor Drive - Reliable and precise gearmotor specifically designed for overhead conveyor systems
Cyclo® Overhead Drive
Rango de potencia
75 W - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Hansen P4 Simple Reducción
Rango de Torque
17000 Nm - 185000 Nm
150463 in-lbs - 1637390 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.2:1 - 5.6:1
Fine Cyclo® Serie D

Reductor de alta precisión con la más alta densidad de par en una sola etapa

Torque pico permisible
417 Nm - 3188 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Fine Cyclo DÚA Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo UA-Series

Reductores de doble etapa, alta precisión y alta densidad de par

Torque pico permisible
625 Nm - 30000 Nm
5532 in-lbs - 265522 in-lbs
Rango de relación de velocidad
60:1 - 283:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
Configuración de Ejes
Concéntrico
F2C-T cylindrical housing with integrated tapered roller bearings
Fine Cyclo® Serie T

Reductores de doble etapa y alta precisión

Torque pico permisible
417 Nm - 11000 Nm
3691 in-lbs - 28216 in-lbs
Rango de relación de velocidad
81:1 - 171:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <0.5 arcmin
ASTERO® Gearmotors - Reliable and efficient gearmotors for a wide range of industrial applications
Astero®
Rango de potencia
6 W - 90 W
0.01 HP - 0.11 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
ALTAX NEO Reducer_Flange Mount
Altax® Neo
Rango de Torque
1.56 Nm - 744 Nm
13.8 in-lbs - 6850 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Bevel Buddybox® H Series Gearmotor - Reliable and efficient gearmotor with bevel gearing for industrial applications
Cyclo® Bevel BuddyBox® H
Rango de potencia
2.2 kW - 11 kW
3 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 20:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Cyclo® Gearmotor with Torque Limiter - Gearmotor equipped with a torque limiter for overload protection in industrial applications
Cyclo® (Motor Integrado con Limitador de Torque)
Rango de potencia
0.2 kW - 30 kW
0.25 HP - 40 HP
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
CYCLO Speed Reducer with Torque Limiter (Reducer)
Cyclo® (con Limitador de Torque)
Rango de Torque
50 Nm - 68200 Nm
443 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
Beier®
Rango de potencia
0.37 kW - 149 kW
0.5 HP - 200 HP
SEISA GC Coupling
Seisa GC

*Torque Referencial de Transmisión

パラマックス減速機
Paramax® (Motor Integrado)
Rango de potencia
3.7 kW - 3729 kW
5 HP - 5000 HP
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
PARAMAX 9000 Series Reducer
Paramax®
Rango de Torque
2600 Nm - 552000 Nm
23012 in-lbs - 4885610 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6.3:1 - 500:1
Configuración de Ejes
Paralelo, Ángulo Recto
FC-A45G
Fine Cyclo® Serie A Tipo FC

Kit de Reducción de Alta Precisión sin Rodamientos de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Prest® Neo
Rango de potencia
40 W - 2.2 kW
0.13 HP - 3 HP
Rango de relación de velocidad
3:1 - 200:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
HSM Product Renders
HSM
Rango de Torque
256 Nm - 44051 Nm
2266 in-lbs - 389884 in-lbs
Rango de relación de velocidad
5:1 - 25:1
banner 750x525_sandvik
Paramax® Drop-In
Rango de Torque
2600 Nm - 740000 Nm
22996 in-lbs - 6550000 in-lbs
Rango de relación de velocidad
1.25:1 - 630:1
Cyclo® (Motor Integrado)
Rango de potencia
0.1 kW - 175 kW
0.13 HP - 235 HP
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
F1C-A Gearbox with integrated cross roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F1C

Unidad con Rodamientos Cónicos de Alta Capacidad en Eje de Salida

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F2C-A Gear with integral tapered roller bearing
Fine Cyclo® Serie A Tipo F2C

Reductor universal de alta precisión

Torque pico permisible
335 Nm - 2910 Nm
2965 in-lbs - 25756 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
F3C-A Cylindrical gear with output shaft; taper roller bearings
Fine Cyclo® Serie A Tipo F3C

Reductor de alta precisión y eje sólido

Torque pico permisible
335 Nm - 7610 Nm
2965 in-lbs - 67354 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 179:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
Cyclo® (para Servomotores)

12 minutos de arco para un rango de reducción de juego de 6.

Torque pico permisible
29.7 Nm - 1370 Nm
263 in-lbs - 12126 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 87:1
Juego entre dientes
6 minutos de arco (series de juego reducido)
Configuración de Ejes
Concéntrico
Motores
Rango de potencia
0.1 kW - 55 kW
0.25 HP - 75 HP
Fuente de poder
Monofásico, Trifásico
Estilo de Montaje
Foot Mount, Flange Mount
HYPONIC _Hollow Shaft_Gearmotor_0.2kW
Hyponic®
Rango de potencia
90 W - 11 kW
0.13 HP - 15 HP
Rango de relación de velocidad
5:1 - 1440:1
Configuración de Ejes
Ángulo Recto
Fine Cyclo W Series by Sumitomo Drive Technologies
Fine Cyclo® Serie W

Reductor de alta precisión con eje hueco extremadamente grande y etapa previa integrada.

Torque pico permisible
6130 Nm - 10000 Nm
54255 in-lbs - 88507 in-lbs
Rango de relación de velocidad
64:1 - 87:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
IB Series - P1 Type
IB Precision Tipo P1

Reductor de ángulo recto de alta precisión con bajo backlash y bajo torque

Torque pico permisible
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Rango de relación de velocidad
3.7:1 - 81:1
Juego entre dientes
<3 arcmin / <15 arcmin
IB P2 by Sumitomo Drive Technologies
IB Precision Tipo P2

Low backlash, high torque precision gearbox

Torque pico permisible
900 Nm - 3000 Nm
7966 in-lbs - 26552 in-lbs
Rango de relación de velocidad
4:1 - 100:1
Juego entre dientes
<3 arcmin bajo torque
IB Precision Tipo PK1

Reductor de ángulo recto de alta precisión con bajo backlash y bajo torque

Torque pico permisible
35 Nm - 380 Nm
310 in-lbs - 3363 in-lbs
Rango de relación de velocidad
6:1 - 243:1
Juego entre dientes
<6 arcmin / <15 arcmin
BBB4 with C-Face Input; Solid Shaft Output Option
Cyclo® Bevel BuddyBox® 4
Rango de Torque
225 Nm - 17400 Nm
2567 in-lbs - 159313 in-lbs
Rango de relación de velocidad
11:1 - 26000:1
Variador de frecuencia Optidrive P2
Rango de potencia
0.75 kW - 250 kW
1 HP - 350 HP
Variador de frecuencia Optidrive E3 AC
Rango de potencia
0.37 kW - 37 kW
0.5 HP - 50 HP
F4CF-C35
Fine Cyclo® Serie C

Reductor compacto con eje hueco

Torque pico permisible
540 Nm - 6278 Nm
4779 in-lbs - 55565 in-lbs
Rango de relación de velocidad
29:1 - 119:1
Juego entre dientes
Pérdida de movimiento <1 arcmin
CYCLO Drive Reducer_Horizontal_Foot Mount
Cyclo®
Rango de Torque
6.2 Nm - 68200 Nm
55 in-lbs - 603620 in-lbs
Rango de relación de velocidad
2.5:1 - 658503:1
Configuración de Ejes
Concéntrico
ALTAX® Neo (Motor Integrado)
Rango de potencia
40 W - 3.7 kW
Rango de relación de velocidad
3:1 - 1003:1

Con los equipos Sumitomo se redujo el consumo de electricidad, es decir el consumo de corriente por los equipos que tenemos ha sido bastante considerable permitiendo que con el ahorro de energía el equipo se pague solo.

Félix Porras
PaniFresh